MEGADORA Tournevis à impact IMPACTA

MEGADORA  Tournevis à impact IMPACTA
La poignée comporte des inserts en élastomère qui réduisent la pression sur la main lors de la fixation. Chrome-vanadium, entièrement durci. pointe magnétique de haute précision. magnétisé markmagnetized Precision executioned tournevis correspondent parfaitement à vis JIS / ISO / DIN / ASME.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9006HS
980(+)2X100
980(+)2X150
980(+)3X150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pointe Vis Classe Tige O/D
(mm)
Poignée O/D
(mm)
Contenu

49.88 €

10 5 jours -SetSET--No.900 Ph No.1 x 75, Slotted 5.5 x 75, Slotted 6 x 100, Slotted 8 x 150, No.980 Ph No.2 x 100, Ph No.3 x 150

11.21 €

6 5 jours Ph No.2PhillipsPH6.434-

12.45 €

6 5 jours Ph No.2PhillipsPH6.434-

12.45 €

6 5 jours Ph No.3PhillipsPH836-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Aimanté MG

Assistance technique