MEGADORA Tournevis à douille six pans gamme

MEGADORA Tournevis à douille six pans gamme
La poignée comporte des inserts en élastomère qui réduisent la pression sur la main lors de la fixation. acier chrome-vanadium, entièrement durci. pointe magnétique de haute précision.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
(EU) 905 A/F3X100
(EU) 905 A/F4X100
(EU) 905 A/F5X125
(EU) 905 A/F6X125
(EU) 905 A/F8X150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pointe Tige O/D
(mm)
Poignée O/D
(mm)

1.02 €

12 5 jours A/F3421

1.28 €

6 5 jours A/F45.530

1.38 €

6 5 jours A/F56.434

1.65 €

6 5 jours A/F6734

2.06 €

6 5 jours A/F 89.236

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vis Bolt/Nut (A/F) Classe NUT Aimanté MG

Assistance technique