MEGADORA Tournevis

MEGADORA Tournevis
La poignée comporte des inserts en élastomère qui réduisent la pression sur la main lors de la fixation. acier chrome-vanadium, entièrement durci. Pointe magnétique de haute précision. magnétisé markmagnetized Precision executioned tournevis correspondent parfaitement à vis JIS / ISO / DIN / ASME.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
900 +1 X 75
900 +2 X100
900 +2 X150
900 +2 X400
900 +3 X150
900 -5.5X 75
900 -6 X100
900 -6 X150
900 -6 X400
900 -8 X150
(EU) 901 1X5.5X100
(EU) 901 1.2X6.5X150
(EU) 901 1.2X6.5X400
(EU) 901 1.2X8X150
(EU) 901 1.2X8X200
(EU) 901 1.6X10X250
(EU) 902 0.4X2.5X50
(EU) 902 0.5X3X75
(EU) 902 0.5X3X100
(EU) 902 0.5X3X150
(EU) 902 0.6X3.5X75
(EU) 902 0.6X3.5X100
(EU) 902 0.8X4X100
(EU) 902 0.8X4X150
(EU) 902 1X5.5X100
(EU) 902 1X5.5X150
(EU) 902 1X5.5X200
(EU) 902 1.2X6.5X200
(EU) 902 1.2X6.5X250
(EU) 931 -2X12X250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pointe Vis Classe THK
(mm)
Tige O/D
(mm)
Poignée O/D
(mm)

8.42 €

6 5 jours Ph No.1PhillipsPH-5.530

8.62 €

6 5 jours Ph No.2PhillipsPH-6.434

9.38 €

6 15 jours Ph No.2PhillipsPH-6.434

20.53 €

6 15 jours Ph No.2PhillipsPH-6.434

12.50 €

6 5 jours Ph No.3PhillipsPH-836

7.37 €

6 5 jours Slotted 5.5SlottedSL0.85.534

7.67 €

6 5 jours Slotted 6SlottedSL0.96.434

8.54 €

6 15 jours Slotted 6SlottedSL0.96.434

18.43 €

6 15 jours Slotted 6SlottedSL0.96.434

11.36 €

6 5 jours Slotted 8SlottedSL1.1836

1.28 €

6 5 jours Slotted 5.5SlottedSL15.530

1.68 €

6 5 jours Slotted 6.5SlottedSL1.26.434

3.41 €

6 5 jours Slotted 6.5SlottedSL1.26.432

1.93 €

6 5 jours Slotted 8SlottedSL1.2836

2.38 €

6 5 jours Slotted 8SlottedSL1.2836

2.79 €

6 5 jours Slotted 10SlottedSL1.6936

1.17 €

12 5 jours Slotted 2.5SlottedSL0.4321

1.17 €

12 5 jours Slotted 3SlottedSL0.5321

1.20 €

12 5 jours Slotted 3SlottedSL0.5321

1.22 €

12 5 jours Slotted 3SlottedSL0.5321

1.20 €

12 5 jours Slotted 3.5SlottedSL0.63.521

1.22 €

12 5 jours Slotted 3.5SlottedSL0.63.521

1.23 €

12 5 jours Slotted 4SlottedSL0.8421

1.25 €

12 5 jours Slotted 4SlottedSL0.8421

1.50 €

6 5 jours Slotted 5.5SlottedSL15.530

1.53 €

6 5 jours Slotted 5.5SlottedSL15.530

1.58 €

6 5 jours Slotted 5.5SlottedSL15.530

1.65 €

6 5 jours Slotted 6.5SlottedSL1.26.434

1.75 €

6 5 jours Slotted 6.5SlottedSL1.26.434

4.12 €

6 5 jours Slotted 12SlottedSL2936

Loading...

  1. 1

Informations de base

Aimanté MG

Assistance technique