Embout de précision - 4mm Entrainement Demi-lune - Hexagonal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D71 HEX 1.5 X 3.0 X 20 X 44
D71 HEX 2.0 X 3.0 X 20 X 44
D71 HEX 2.5 X 3.5 X 20 X 44
D71 HEX 3 X 4.0 X 44
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank diameter
(mm)
Pointe Tige LG
(mm)
Tige O/D
(mm)

3.29 €

10 5 jours 2H1.5202

3.29 €

10 5 jours 3H2203

3.29 €

10 5 jours 3H2.5203

3.29 €

10 5 jours 4H3-4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 44 Vis Hexagone (H) Forme du bit DELVO-4
Groupe Précision ID Forme DELVO-4 Tête 1
Longueur de fin 11 Classe ÉCROU Aimanté N / A
Longueur totale(mm) 44

Assistance technique