Embout de précision - 4mm Entrainement Demi-lune - Phillips

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D71 0.3X2.0 X 20 X 44
D71 0.3X2.5 X 20 X 44
D71 0.4X3.0 X 20 X 44
D71 0.5X4.0 X 44
D71 (+)00 X 1.5 X 20 X 44
D71 (+)00 X 1.5 X 20 X 64
D71 (+)00 X 2.0 X 20 X 64
D71 (+)0 X 1.8 X 20 X 44
D71 (+)0 X 1.8 X 20 X 64
D71 (+)0 X 2.0 X 20 X 44
D71 (+)0 X 2.0 X 20 X 64
D71 (+)0 X 2.5 X 20 X 44
D71 (+)0 X 2.5 X 20 X 64
D71 (+)1 X 3.0 X 20 X 44
D71 (+)1 X 3.0 X 20 X 64
D71 (+)1 X 4.0 X 44
D71 (+)1 X 4.0 X 64
D71 (+)2 X 4.0 X 44
D71 (+)2 X 4.0 X 64
D71 A/F 2.3 X 4.0 X 44
D71 A/F 2.5 X 4.0 X 44
D71 A/F 3.0 X 5.0 X 44
D71 A/F 4.0 X 7.0 X 44
D71 A/F 4.5 X 7.0 X 44
D71 A/F 5.0 X 8.0 X 44
D71 A/F 5.5 X 8.0 X 44
D71 IP 2 X 1.5 X 20 X 44
D71 IP 2 X 1.5 X 20 X 64
D71 IP 3 X 1.7 X 20 X 44
D71 IP 3 X 1.7 X 20 X 64
D71 IP 4 X 1.8 X 20 X 44
D71 IP 4 X 1.8 X 20 X 64
D71 IP 5 X 2.0 X 20 X 44
D71 IP 5 X 2.0 X 20 X 64
D71 IP 6 X 2.5 X 20 X 44
D71 IP 6 X 2.5 X 20 X 64
D71 IP 8 X 3.0 X 20 X 44
D71 IP 8 X 3.0 X 20 X 64
D71 IP 10 X 3.0 X 20 X 44
D71 IP 10 X 3.0 X 20 X 64
D71 PZ 0 X 2.5 X 20 X 44
D71 PZ 0 X 2.5 X 20 X 64
D71 PZ 1 X 4.0 X 44
D71 PZ 1 X 4.0 X 64
D71 TX 1 X 1.5 X 20 X 44
D71 TX 2 X 1.5 X 20 X 44
D71 TX 3 X 1.7 X 20 X 44
D71 TX 4 X 1.8 X 20 X 44
D71 TX 5 X 1.8 X 20 X 64
D71 TX 5 X 2.0 X 20 X 44
D71 TX 6 X 2.0 X 20 X 64
D71 TX 6 X 2.5 X 20 X 44
D71 TX 7 X 2.5 X 20 X 44
D71 TX 8 X 3.0 X 20 X 44
D71 TX 8 X 3.0 X 20 X 44 TAMPER PROOF
D71 TX 8 X 3.0 X 48 X 64 TAMPER PROOF
D71 TX 9 X 3.0 X 20 X 44
D71 TX 10 X 3.0 X 20 X 44
D71 TX 10 X 3.0 X 44 TAMPER PROOF
D71 TX 10 X 3.0 X 64 TAMPER PROOF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Vis Forme du bit Groupe Forme Tête Classe Pointe THK
(mm)
Tige LG
(mm)
Pointe O/D
(mm)
Douille O/D
(mm)
Classe de socket Profondeur du trou
(mm)
Longueur totale
(mm)
Tige O/D
(mm)

3.32 €

10 5 jours 0.344FenduDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUFente 20.320----440.3

3.32 €

10 5 jours 0.344FenduDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUFente 2.50.320----440.3

3.32 €

10 5 jours 0.444FenduDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUFente 30.420----440.4

3.26 €

10 5 jours 0.544FenduDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUFente 40.5-----440.5

2.48 €

10 5 jours 1.544PhillipsDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUPh n ° 00-20----441.5

2.48 €

10 5 jours 1.564PhillipsDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUPh n ° 00-20----641.5

2.61 €

10 5 jours 264PhillipsDELVO-4Précision IDDELVO-4-PHPh n ° 00-20----642

2.48 €

10 5 jours 1.844PhillipsDELVO-4Précision IDDELVO-4-PHPh n ° 0-20----441,8

2.61 €

10 5 jours 1.864PhillipsDELVO-4Précision IDDELVO-4-PHPh n ° 0-20----641,8

2.48 €

10 5 jours 244PhillipsDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUPh n ° 0-20----442

2.61 €

10 5 jours 264PhillipsDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUPh n ° 0-20----642

2.96 €

10 5 jours 2.544PhillipsDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUPh n ° 0-20----442.5

3.12 €

10 5 jours 2.564PhillipsDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUPh n ° 0-20----642.5

2.48 €

10 5 jours 344PhillipsDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUPh n ° 1-20----443

2.61 €

10 5 jours 364PhillipsDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUPh n ° 1-20----643

2.89 €

10 5 jours 444PhillipsDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUPh n ° 1------444

3.09 €

10 5 jours 464PhillipsDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUPh n ° 1------644

2.89 €

10 5 jours 444PhillipsDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUPh n ° 2------444

3.09 €

10 5 jours 464PhillipsDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUPh n ° 2------644

5.70 €

10 5 jours 444Boulon / Écrou (A / F)DELVO-SCKTPrécision IDDELVO-SCKTSÉCROU----4A / F2.35444

5.70 €

10 5 jours 444Boulon / Écrou (A / F)DELVO-SCKTPrécision IDDELVO-SCKTSÉCROU----4A / F2.55444

5.70 €

10 5 jours 544Boulon / Écrou (A / F)DELVO-SCKTPrécision IDDELVO-SCKTSÉCROU----5A / F3.08445

6.64 €

10 5 jours 344Boulon / Écrou (A / F)DELVO-SCKTPrécision IDDELVO-SCKTSÉCROU----7A / F4.010443

6.64 €

10 5 jours 344Boulon / Écrou (A / F)DELVO-SCKTPrécision IDDELVO-SCKTSÉCROU----7A / F4.510443

6.69 €

10 5 jours 344Boulon / Écrou (A / F)DELVO-SCKTPrécision IDDELVO-SCKTSÉCROU----8A / F5.015443

6.69 €

10 5 jours 344Boulon / Écrou (A / F)DELVO-SCKTPrécision IDDELVO-SCKTSÉCROU----8A / F5.515443

7.79 €

10 5 jours 1.544TORX Plus (IP)DELVO-4ID-BitsDELVO-4-IPIP2-20----441,5

8.20 €

10 5 jours 1.564TORX Plus (IP)DELVO-4ID-BitsDELVO-4-IPIP2-20----641,5

7.79 €

10 5 jours 1.744TORX Plus (IP)DELVO-4ID-BitsDELVO-4-IPIP3-20----441,7

8.20 €

10 5 jours 1.764TORX Plus (IP)DELVO-4ID-BitsDELVO-4-IPIP3-20----641,7

7.79 €

10 5 jours 1.844TORX Plus (IP)DELVO-4ID-BitsDELVO-4-IPIP4-20----441,8

8.20 €

10 5 jours 1.864TORX Plus (IP)DELVO-4ID-BitsDELVO-4-IPIP4-20----641,8

7.79 €

10 5 jours 244TORX Plus (IP)DELVO-4ID-BitsDELVO-4-IPIP5-20----442

8.20 €

10 5 jours 264TORX Plus (IP)DELVO-4ID-BitsDELVO-4-IPIP5-20----642

7.79 €

10 5 jours 2.544TORX Plus (IP)DELVO-4ID-BitsDELVO-4-IPIP6-20----442,5

8.20 €

10 5 jours 2.564TORX Plus (IP)DELVO-4ID-BitsDELVO-4-IPIP6-20----642,5

7.79 €

10 5 jours 344TORX Plus (IP)DELVO-4ID-BitsDELVO-4-IPIP8-20----443

8.20 €

10 5 jours 364TORX Plus (IP)DELVO-4ID-BitsDELVO-4-IPIP8-20----643

7.79 €

10 5 jours 344TORX Plus (IP)DELVO-4ID-BitsDELVO-4-IPIP10-20----443

8.20 €

10 5 jours 364TORX Plus (IP)DELVO-4ID-BitsDELVO-4-IPIP10-20----643

6.61 €

10 5 jours 2.544Pozidriv (PZ)DELVO-4ID-BitsDELVO-4-PZPZ0-20----442,5

7.47 €

10 5 jours 2.564Pozidriv (PZ)DELVO-4ID-BitsDELVO-4-PZPZ0-20----642,5

6.61 €

10 5 jours 444Pozidriv (PZ)DELVO-4ID-BitsDELVO-4-PZPZ1------444

7.47 €

10 5 jours 464Pozidriv (PZ)DELVO-4ID-BitsDELVO-4-PZPZ1------644

6.94 €

10 5 jours 1.544TORXDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUT1--0.84---441.5

5.93 €

10 5 jours 1.544TORXDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUT2--0.94---441.5

5.40 €

10 5 jours 1.744TORXDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUT3--1.12---441.7

5.40 €

10 5 jours 1.844TORXDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUT4--1.3---441.8

3.86 €

10 5 jours 264TORXDELVO-4ID-BitsDELVO-4-TXT5-6.5----642

3.95 €

10 5 jours 244TORXDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUT5--1.37---442

3.86 €

10 5 jours 264TORXDELVO-4ID-BitsDELVO-4-TXT6-6.5----642

3.95 €

10 5 jours 2.544TORXDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUT6--1.65---442.5

3.95 €

10 15 jours 2.544TORXDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUT7--1.97---442.5

3.74 €

10 5 jours 344TORXDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUT8--2.3---443

3.64 €

10 5 jours 344TORXDELVO-4ID-BitsDELVO-4-TXT8H-20----443

3.86 €

10 5 jours 364TORXDELVO-4ID-BitsDELVO-4-TXT8H-48----643

3.74 €

10 5 jours 344TORXDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUT9--2.48---443

3.95 €

10 15 jours 344TORXDELVO-4Précision IDDELVO-41ÉCROUT10--2.72---443

3.64 €

10 5 jours 344TORXDELVO-4ID-BitsDELVO-4-TXT10H-7.5----443

3.86 €

10 5 jours 364TORXDELVO-4ID-BitsDELVO-4-TXT10H-7.5----643

Loading...

Informations de base

Longueur de fin 11 Aimanté N / A

Assistance technique