Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B33 6IP X 25 |
B33 8IP X 25 |
B33 10IP X 25 |
B33 15IP X 25 |
B33 20IP X 25 |
B33 25IP X 25 |
B33 30IP X 25 |
B33 40IP X 25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tête | Longueur de fin | Pointe | Pointe O/D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 10 | 5 jours | - | - | IP6 | - | ||
3.44 € | 10 | 5 jours | - | - | IP8 | - | ||
3.44 € | 10 | 5 jours | - | - | IP10 | - | ||
3.44 € | 10 | 5 jours | 1 | 8 | IP15 | 3.26 | ||
3.44 € | 10 | 5 jours | 1 | 8 | IP20 | 3.84 | ||
3.44 € | 10 | 5 jours | 1 | 8 | IP25 | 4.4 | ||
3.44 € | 10 | 5 jours | 1 | 8 | IP30 | 5.49 | ||
3.44 € | 10 | 5 jours | 1 | 8 | IP40 | 6.6 |
Loading...
Overall Length(mm) | 25 | Vis | TORX Plus (IP) | Forme du bit | H6.35-1B |
---|---|---|---|---|---|
Groupe | ID-Bits | Forme | H6.35 | Type d'entrée | B |
Classe | IP | Longueur totale(mm) | 25 |
Configurer
Propriétés de base
Tête
Longueur de fin
Pointe
Pointe O/D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles