Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Vis | Tête | Longueur de fin | Pointe | Pointe O/D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.71 € | 10 | 5 jours | 25 | TORX TR (TXH) | 1 | 8 | TF08 | 2.31 | ||
2.71 € | 10 | 5 jours | 25 | TORX | - | - | TF9 | - | ||
2.71 € | 10 | 5 jours | 25 | TORX | - | - | TF10 | - | ||
2.71 € | 10 | 5 jours | - | TORX | - | - | TF15 | - | ||
2.71 € | 10 | 5 jours | 25 | TORX | - | - | TF20 | - | ||
2.71 € | 10 | 5 jours | 25 | TORX | - | - | TF25 | - | ||
2.71 € | 10 | 5 jours | 25 | TORX | - | - | TF27 | - | ||
2.71 € | 10 | 5 jours | 25 | TORX | - | - | TF30 | - |
Loading...
Forme du bit | H6.35-1B | Groupe | ID-Bits | Forme | H6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Type d'entrée | B | Classe | TX | Longueur totale(mm) | 25 |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Vis
Tête
Longueur de fin
Pointe
Pointe O/D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles