Porte embout

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
(EU) HD71 X41.5
BIT HOLDER A/F6.35X60
BIT HOLDER A/F6.35X62
BIT HOLDER A/F6.35X102
BIT HOLDER A/F6.35X152
EU-BH-14
EU-BH-14H
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X60
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X62
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X71
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X75
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X102
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X150
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X152
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Vis Forme du bit Groupe Tête Longueur de fin Type d'entrée Classe Pointe Aimanté Douille O/D
(mm)
Longueur totale
(mm)
En vigueur

9.85 €

10 5 jours 75AutresH6.35-1AID-Autres113UNEPorte-embout-N / A-75N ° D71, N ° D72 (O / D 4mm)

5.81 €

10 5 jours 60Hex-ID-Bits-9,5B----60-

7.06 €

10 5 jours 62Hex-ID-Bits-9,5B----62-

7.27 €

10 5 jours 102Hex-ID-Bits-9,5B----102-

8.42 €

10 5 jours 152Hex-ID-Bits-9,5B----152-

7.14 €

10 5 jours -Porte-embout-ID-Bits-9,5B------

7.52 €

10 5 jours -Porte-embout-ID-Bits-9,5B------

6.64 €

10 5 jours 60AutresH6.35-1BID-Autres19,5BPorte-emboutA / F 6,35Oui.11.160-

7.47 €

10 5 jours 62AutresH6.35-1BID-Autres19,5BPorte-emboutA / F 6,35Oui.14.462-

6.76 €

10 5 jours 71Porte-embout-ID-Bits-9,5B----71-

18.86 €

10 5 jours -------------

10.79 €

10 5 jours 102Porte-embout-ID-Bits-9,5B----102-

11.94 €

10 5 jours 150Porte-embout-ID-Bits-9,5B----150-

11.94 €

10 5 jours 152Porte-embout-ID-Bits-9,5B----152-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme H6.35

Assistance technique