Tournevis - Lame plate

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B35 (-)0.5X3.0 X 51
B35 (-)0.6X4.0 X 51
B35 (-)0.8X5.5 X 51
B35 (-)0.56X3.10 X 49
B35 (-)0.56X3.10 X 76
B35 (-)0.56X3.10 X 102
B35 (-)0.66X3.40 X 49
B35 (-)0.66X3.40 X 70
B35 (-)0.66X3.40 X 102
B35 (-)0.76X3.84 X 49
B35 (-)0.76X3.84 X 76
B35 (-)0.76X3.84 X 102
B35 (-)0.86X4.75 X 49
B35 (-)0.86X4.75 X 76
B35 (-)0.86X4.75 X 102
B35 (-)0.91X5.46 X 49
B35 (-)0.91X5.46 X 76
B35 (-)0.91X5.46 X 102
B35 (-)0.91X6.35 X 49
B35 (-)0.97X6.35 X 49
B35 (-)0.97X6.35 X 76
B35 (-)0.97X6.35 X 102
B35 (-)1.07X6.99 X 49
B35 (-)1.07X6.99 X 76
B35 (-)1.07X6.99 X 102
B35 (-)1.17X7.92 X 49
B35 (-)1.17X7.92 X 76
B35 (-)1.17X7.92 X 102
B35 (-)1.27X9.00 X 49
B35 (-)1.27X9.00 X 76
B35 (-)1.27X9.00 X 102
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Forme du bit Tête Longueur de fin Pointe Dureté Longueur totale
(mm)
Tige O/D
(mm)

1.95 €

10 5 jours -51---Fente 0,5-51-

1.95 €

10 5 jours -51---Fente 0.6-51-

1.95 €

10 5 jours -51---Fente 0.8-51-

2.44 €

10 5 jours -49---Fente 0,56-49-

3.12 €

10 5 jours -76---Fente 0,56-76-

3.37 €

10 5 jours -102---Fente 0,56-102-

2.13 €

10 5 jours -49---Fente 0,66-49-

2.81 €

10 5 jours -70---Fente 0,66-70-

3.19 €

10 5 jours -102---Fente 0,66-102-

2.13 €

10 5 jours -49---Fente 0.76-49-

2.88 €

10 5 jours -76---Fente 0.76-76-

3.19 €

10 5 jours -102---Fente 0.76-102-

1.91 €

10 5 jours -49---Fente 0.86-49-

2.66 €

10 5 jours -76---Fente 0.86-76-

3.08 €

10 5 jours -102---Fente 0.86-102-

1.73 €

10 5 jours -49---Fente 0.91-49-

2.66 €

10 5 jours -76---Fente 0.91-76-

3.08 €

10 5 jours -102---Fente 0.91-102-

1.71 €

10 5 jours -49---Fente 0.91-49-

1.71 €

10 5 jours 6.3549H6.35-1B19,5Fente 6.35H496.35

2.20 €

10 5 jours -76---Fente 0,97-76-

2.98 €

10 5 jours -102---Fente 0,97-102-

2.13 €

10 5 jours -49---Fente 1.07-49-

2.20 €

10 5 jours -76---Fente 1.07-76-

3.03 €

10 5 jours -102---Fente 1.07-102-

2.13 €

10 5 jours 7.949H6.35-1B19,5Fente 7,9H497.9

2.66 €

10 5 jours -76---Fente 1.17-76-

3.03 €

10 5 jours -102---Fente 1.17-102-

3.32 €

10 5 jours -49---Fente 1.27-49-

3.71 €

10 5 jours -76---Fente 1.27-76-

3.81 €

10 5 jours -102---Fente 1.27-102-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vis Fendu Groupe ID-Bits Forme H6.35
Type d'entrée B Classe SL Aimanté N / A

Assistance technique