Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Forme du bit | Tête | Pointe | Dureté | Pointe O/D (mm) | Longueur totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.48 € | 10 | 5 jours | 50 | H6.35-1B | 1 | PZ3 | H | 8 | 50 | ||
3.21 € | 10 | 5 jours | 60 | H6.35-1B | 1 | PZ0 | - | - | 60 | ||
3.21 € | 10 | 5 jours | 60 | H6.35-1B | 1 | PZ0 | - | - | 60 | ||
2.08 € | 10 | 5 jours | 49 | H6.35-1B | 1 | PZ0 | - | - | 49 | ||
2.30 € | 10 | 5 jours | 70 | H6.35-1B | 1 | PZ0 | - | - | 70 | ||
2.79 € | 10 | 5 jours | 100 | H6.35-1B | 1 | PZ1 | - | - | 100 | ||
2.48 € | 10 | 5 jours | 50 | H6.35-1B | 1 | PZ1 | H | 4.8 | 50 | ||
2.15 € | 10 | 5 jours | 70 | H6.35-1B | 1 | PZ1 | - | - | 70 | ||
2.38 € | 10 | 5 jours | 89 | H6.35-1B | 1 | PZ1 | - | - | 89 | ||
3.16 € | 10 | 5 jours | 152 | H6.35-1B | 1 | PZ1 | - | - | 152 | ||
2.54 € | 10 | 5 jours | 100 | H6.35-1B | 1 | PZ2 | - | - | 100 | ||
3.52 € | 10 | 5 jours | 127 | H6.35-1B | 1 | PZ2 | - | - | 127 | ||
4.05 € | 10 | 5 jours | 150 | H6.35-1B | 1 | PZ2 | - | - | 150 | ||
4.97 € | 10 | 5 jours | 200 | H6.35-1B | 1 | PZ2 | - | - | 200 | ||
2.34 € | 10 | 5 jours | 50 | H6.35-1B | 1 | PZ2 | H | 6.3 | 50 | ||
1.98 € | 10 | 5 jours | 70 | H6.35-1B | 1 | PZ2 | - | - | 70 | ||
2.25 € | 10 | 5 jours | 89 | H6.35-1B | 1 | PZ2 | - | - | 89 | ||
3.11 € | 10 | 5 jours | 152 | H6.35-1B | 1 | PZ2 | - | - | 152 | ||
2.66 € | 10 | 5 jours | 70 | H6.35-1B | 1 | PZ3 | - | - | 70 | ||
2.79 € | 10 | 5 jours | 89 | H6.35-1B | 1 | PZ3 | - | - | 89 | ||
2.64 € | 10 | 5 jours | 51 | H6.35-1B | 1 | PZ4 | - | - | 51 | ||
3.56 € | 10 | 5 jours | 50 | - | - | PZ1 | - | - | 50 | ||
3.74 € | 10 | 5 jours | 70 | - | - | PZ1 | - | - | 70 | ||
4.47 € | 10 | 5 jours | 110 | - | - | PZ1 | - | - | 110 | ||
3.56 € | 10 | 5 jours | 50 | - | - | PZ2 | - | - | 50 | ||
3.74 € | 10 | 5 jours | 70 | - | - | PZ2 | - | - | 70 | ||
4.47 € | 10 | 5 jours | 110 | - | - | PZ2 | - | - | 110 | ||
3.24 € | 10 | 5 jours | 50 | - | - | PZ2 | - | - | 50 | ||
3.37 € | 10 | 5 jours | 70 | - | - | PZ2 | - | - | 70 | ||
4.10 € | 10 | 5 jours | 110 | - | - | PZ2 | - | - | 110 |
Loading...
Vis | Pozidriv (PZ) | Groupe | ID-Bits | Forme | H6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de fin | 9,5 | Type d'entrée | B | Classe | PZ |
Aimanté | N / A |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Forme du bit
Tête
Pointe
Dureté
Pointe O/D(mm)
Longueur totale(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles