Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Forme du bit | Tête | Classe | Pointe | Aimanté | Pointe O/D (mm) | Longueur totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.15 € | 10 | 5 jours | 49 | H6.35-1B | 1 | TX | T5 | N / A | 1.37 | 49 | ||
4.73 € | 10 | 5 jours | 70 | H6.35-1B | 1 | TX | T5 | - | - | 70 | ||
4.88 € | 10 | 5 jours | 89 | H6.35-1B | 1 | TX | T5 | N / A | 1.37 | 89 | ||
4.15 € | 10 | 5 jours | 49 | H6.35-1B | 1 | TX | T6 | - | - | 49 | ||
4.57 € | 10 | 5 jours | 70 | H6.35-1B | 1 | TX | T6 | - | - | 70 | ||
4.88 € | 10 | 5 jours | 90 | H6.35-1B | 1 | TX | T6 | - | - | 90 | ||
9.35 € | 10 | 5 jours | 152 | H6.35-1B | 1 | TX | T6 | N / A | 1.65 | 152 | ||
4.15 € | 10 | 5 jours | 49 | H6.35-1B | 1 | TX | T7 | - | - | 49 | ||
4.57 € | 10 | 5 jours | 70 | H6.35-1B | 1 | TX | T7 | - | - | 70 | ||
4.88 € | 10 | 5 jours | 90 | H6.35-1B | 1 | TX | T7 | N / A | 1.97 | 90 | ||
6.13 € | 10 | 5 jours | 152 | H6.35-1B | 1 | TX | T7 | N / A | 1.97 | 152 | ||
4.15 € | 10 | 5 jours | 49 | H6.35-1B | 1 | TX | T8 | - | - | 49 | ||
4.57 € | 10 | 5 jours | 70 | H6.35-1B | 1 | TX | T8 | N / A | 2.3 | 70 | ||
4.88 € | 10 | 5 jours | 90 | H6.35-1B | 1 | TX | T8 | - | - | 90 | ||
6.13 € | 10 | 5 jours | 152 | H6.35-1B | 1 | TX | T8 | - | - | 152 | ||
4.15 € | 10 | 5 jours | 49 | H6.35-1B | 1 | TX | T9 | - | - | 49 | ||
4.57 € | 10 | 5 jours | 70 | H6.35-1B | 1 | TX | T9 | N / A | 2.5 | 70 | ||
4.88 € | 10 | 5 jours | 90 | H6.35-1B | 1 | TX | T9 | - | - | 90 | ||
6.13 € | 10 | 5 jours | 152 | H6.35-1B | 1 | TX | T9 | N / A | 2.5 | 152 | ||
4.15 € | 10 | 5 jours | 49 | H6.35-1B | 1 | TX | T10 | N / A | 2.72 | 49 | ||
4.57 € | 10 | 5 jours | 70 | H6.35-1B | 1 | TX | T10 | N / A | 2.72 | 70 | ||
4.88 € | 10 | 5 jours | 90 | H6.35-1B | 1 | TX | T10 | - | - | 90 | ||
6.13 € | 10 | 5 jours | 152 | H6.35-1B | 1 | TX | T10 | N / A | 2.72 | 152 | ||
4.15 € | 10 | 5 jours | 49 | H6.35-1B | 1 | TX | T15 | N / A | 3.26 | 49 | ||
4.57 € | 10 | 5 jours | 70 | H6.35-1B | 1 | TX | T15 | N / A | 3.26 | 70 | ||
4.88 € | 10 | 5 jours | 90 | H6.35-1B | 1 | TX | T15 | - | - | 90 | ||
6.13 € | 10 | 5 jours | 152 | H6.35-1B | 1 | TX | T15 | - | - | 152 | ||
4.15 € | 10 | 5 jours | 49 | H6.35-1B | 1 | TX | T20 | N / A | 3.84 | 49 | ||
4.57 € | 10 | 5 jours | 70 | H6.35-1B | 1 | TX | T20 | N / A | 3.84 | 70 | ||
4.88 € | 10 | 5 jours | 90 | H6.35-1B | 1 | TX | T20 | - | - | 90 | ||
6.13 € | 10 | 5 jours | 152 | H6.35-1B | 1 | TX | T20 | N / A | 3.84 | 152 | ||
4.15 € | 10 | 5 jours | 49 | H6.35-1B | 1 | TX | T25 | - | - | 49 | ||
4.57 € | 10 | 5 jours | 70 | H6.35-1B | 1 | TX | T25 | N / A | 4.4 | 70 | ||
4.88 € | 10 | 5 jours | 90 | H6.35-1B | 1 | TX | T25 | - | - | 90 | ||
6.13 € | 10 | 5 jours | 152 | H6.35-1B | 1 | TX | T25 | - | - | 152 | ||
4.88 € | 10 | 5 jours | 90 | H6.35-1B | 1 | TX | T25 | - | - | 90 | ||
4.15 € | 10 | 5 jours | 49 | H6.35-1B | 1 | TX | T27 | - | - | 49 | ||
6.13 € | 10 | 5 jours | 152 | H6.35-1B | 1 | TX | T27 | N / A | 4.96 | 152 | ||
4.15 € | 10 | 5 jours | 49 | H6.35-1B | 1 | TX | T30 | - | - | 49 | ||
4.57 € | 10 | 5 jours | 70 | H6.35-1B | 1 | TX | T30 | N / A | 5.49 | 70 | ||
4.88 € | 10 | 5 jours | 90 | H6.35-1B | 1 | TX | T30 | N / A | 5.49 | 90 | ||
6.13 € | 10 | 5 jours | 152 | H6.35-1B | 1 | TX | T30 | N / A | 5.49 | 152 | ||
4.15 € | 10 | 5 jours | 49 | H6.35-1B | 1 | TX | T40 | N / A | 6.6 | 49 | ||
4.57 € | 10 | 5 jours | 70 | H6.35-1B | 1 | TX | T40 | N / A | 6.6 | 70 | ||
4.88 € | 10 | 5 jours | 90 | H6.35-1B | 1 | TX | T40 | N / A | 6.6 | 90 | ||
6.13 € | 10 | 5 jours | 152 | H6.35-1B | 1 | TX | T40 | N / A | 6.6 | 152 | ||
3.74 € | 10 | 5 jours | 50 | - | - | TX | T15 | N / A | - | 50 | ||
3.94 € | 10 | 5 jours | 70 | - | - | TX | T15 | N / A | - | 70 | ||
4.68 € | 10 | 5 jours | 110 | - | - | TX | T15 | N / A | - | 110 | ||
3.74 € | 10 | 5 jours | 50 | - | - | TX | T20 | N / A | - | 50 | ||
3.94 € | 10 | 5 jours | 70 | - | - | TX | T20 | N / A | - | 70 | ||
4.68 € | 10 | 5 jours | 110 | - | - | TX | T20 | N / A | - | 110 | ||
3.74 € | 10 | 5 jours | 50 | - | - | TX | T25 | N / A | - | 50 | ||
3.94 € | 10 | 5 jours | 70 | - | - | TX | T25 | N / A | - | 70 | ||
4.68 € | 10 | 5 jours | 110 | - | - | TX | T25 | N / A | - | 110 | ||
3.74 € | 10 | 5 jours | 50 | - | - | TX | T30 | N / A | - | 50 | ||
3.94 € | 10 | 5 jours | 70 | - | - | TX | T30 | N / A | - | 70 | ||
4.68 € | 10 | 5 jours | 110 | - | - | TX | T30 | N / A | - | 110 | ||
22.94 € | 10 | 5 jours | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
22.94 € | 10 | 5 jours | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 |
Loading...
Vis | TORX | Groupe | ID-Bits | Forme | H6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de fin | 9,5 | Type d'entrée | B |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Forme du bit
Tête
Classe
Pointe
Aimanté
Pointe O/D(mm)
Longueur totale(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles