Tournevis - Torx Plus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B35 IP 5 X 3.18 X 49
B35 IP 5 X 3.18 X 70
B35 IP 6 X 3.18 X 49
B35 IP 6 X 3.18 X 70
B35 IP 6 X 3.18 X 90
B35 IP 6 X 3.18 X 152
B35 IP 7 X 3.18 X 49
B35 IP 7 X 3.18 X 70
B35 IP 7 X 3.18 X 90
B35 IP 7 X 3.18 X 152
B35 IP 8 X 3.18 X 49
B35 IP 8 X 3.18 X 70
B35 IP 8 X 3.18 X 90
B35 IP 8 X 3.18 X 152
B35 IP 9 X 3.18 X 49
B35 IP 9 X 3.18 X 70
B35 IP 9 X 3.18 X 90
B35 IP 9 X 3.18 X 152
B35 IP 10 X 3.96 X 49
B35 IP 10 X 3.96 X 70
B35 IP 10 X 3.96 X 90
B35 IP 10 X 3.96 X 152
B35 IP 15 X 3.96 X 49
B35 IP 15 X 3.96 X 70
B35 IP 15 X 3.96 X 90
B35 IP 15 X 3.96 X 152
B35 IP 20 X 4.37 X 49
B35 IP 20 X 4.37 X 70
B35 IP 20 X 4.37 X 90
B35 IP 20 X 4.37 X 152
B35 IP 25 X 4.75 X 49
B35 IP 25 X 4.75 X 70
B35 IP 25 X 4.75 X 90
B35 IP 25 X 4.75 X 152
B35 IP 30 X 6.35 X 49
B35 IP 30 X 6.35 X 70
B35 IP 30 X 6.35 X 90
B35 IP 30 X 6.35 X 152
B35 IP 40 X 7.0 X 49
B35 IP 40 X 7.0 X 70
B35 IP 40 X 7.0 X 90
B35 IP 40 X 7.0 X 152
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Pointe Aimanté Pointe O/D
(mm)
Longueur totale
(mm)

11.54 €

10 5 jours 49IP5--49

12.52 €

10 5 jours 70IP5--70

11.54 €

10 5 jours 49IP6--49

12.52 €

10 5 jours 70IP6--70

15.51 €

10 5 jours 90IP6--90

19.01 €

10 5 jours 152IP6N / A1.64152

11.54 €

10 5 jours 49IP7--49

12.52 €

10 5 jours 70IP7--70

15.51 €

10 5 jours 90IP7--90

19.01 €

10 5 jours 152IP7N / A1.99152

11.54 €

10 5 jours 49IP8--49

12.52 €

10 5 jours 70IP8--70

15.51 €

10 5 jours 90IP8--90

19.01 €

10 5 jours 152IP8N / A2.31152

11.54 €

10 5 jours 49IP9--49

12.52 €

10 5 jours 70IP9N / A2.570

15.51 €

10 5 jours 90IP9N / A2.590

19.01 €

10 5 jours 152IP9N / A2.5152

11.54 €

10 5 jours 49IP10--49

12.52 €

10 5 jours 70IP10--70

15.51 €

10 5 jours 90IP10--90

19.01 €

10 5 jours 152IP10N / A2.74152

11.54 €

10 5 jours 49IP15N / A3.2749

12.52 €

10 5 jours 70IP15N / A3.2770

15.51 €

10 5 jours 90IP15N / A3.2790

19.01 €

10 5 jours 152IP15N / A3.27152

11.54 €

10 5 jours 49IP20N / A3.8649

12.52 €

10 5 jours 70IP20N / A3.8670

15.51 €

10 5 jours 90IP20N / A3.8690

19.01 €

10 5 jours 152IP20N / A3.86152

11.54 €

10 5 jours 49IP25N / A4.4349

12.52 €

10 5 jours 70IP25N / A4.4370

15.51 €

10 5 jours 90IP25N / A4.4390

19.01 €

10 5 jours 152IP25--152

11.54 €

10 5 jours 49IP30N / A5.5249

12.52 €

10 5 jours 70IP30N / A5.5270

15.51 €

10 5 jours 90IP30N / A5.5290

19.01 €

10 5 jours 152IP30--152

11.54 €

10 5 jours 49IP40N / A6.6549

12.52 €

10 5 jours 70IP40N / A6.6570

15.51 €

10 5 jours 90IP40N / A6.6590

19.01 €

10 5 jours 152IP40--152

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vis TORX Plus (IP) Forme du bit H6.35-1B Groupe ID-Bits
Forme H6.35 Tête 1 Longueur de fin 9,5
Type d'entrée B Classe IP

Assistance technique