Embout de précision - 4mm Entrainement à ailettes - Hexagonal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D73 HEX 1.5 X 2.0 X 20 X 60
D73 HEX 2.0 X 3.0 X 20 X 60
D73 HEX 2.5 X 3.0 X 20 X 60
D73 HEX 3.0 X 4.0 X 60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank diameter
(mm)
Pointe Tige O/D
(mm)

3.39 €

10 5 jours 2H1.52

3.39 €

10 5 jours 3H23

3.39 €

10 5 jours 3H2.53

3.39 €

10 5 jours 4H34

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 60 Vis Hexagone (H) Forme du bit HIOS-4
Groupe Précision ID Forme HIOS-4 Tête 1
Longueur de fin 11,5 Classe HEX Aimanté N / A
Longueur totale(mm) 60

Assistance technique