Embout de précision - 4mm Entrainement à ailettes - Lame plate

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D73 (-)3X2.0 X 20 X 40
D73 (-)3X2.5 X 20 X 40
D73 (-)4X3.0 X 20 X 40
D73 (-)5X4.0 X 40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank diameter
(mm)
Pointe THK
(mm)
Tige O/D
(mm)

3.37 €

10 17 jours 2Fente 20.32

3.37 €

10 17 jours 2.5Fente 2.50.32.5

3.37 €

10 5 jours 3Fente 30.43

3.37 €

10 17 jours 4Fente 40.54

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 40 Vis Fendu Forme du bit HIOS-4
Groupe Précision ID Forme HIOS-4 Tête 1
Longueur de fin 11,5 Classe SL Aimanté N / A
Longueur totale(mm) 40

Assistance technique