Embout de précision - 4mm Douille à queue Demi-Lune - Torx Plus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D73 4IP X 1.8 X 20 X 60
D73 5IP X 2.0 X 20 X 60
D73 6IP X 2.5 X 20 X 60
D73 8IP X 3.0 X 20 X 60
D73 10IP X 3.0 X 20 X 60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pointe THK
(mm)

7.64 €

10 5 jours IP41.8

7.64 €

10 5 jours IP52

7.64 €

10 5 jours IP62.5

7.64 €

10 5 jours IP83

7.64 €

10 5 jours IP103

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 60 Vis TORX Plus (IP) Forme du bit HIOS-4
Groupe ID-Bits Forme HIOS-4 Tête 1
Longueur de fin 11,5 Classe IP Aimanté N / A
Longueur totale(mm) 60

Assistance technique