Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GT-BS12 |
GT-BS20 |
GT-BS30 |
GT-BS30W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Consommation d'air (m³/min) | Number of load-free rotations (rpm) | Taille de ceinture applicable (mm) | Contenu | Vitesse circonférentielle de la courroie (m/min) | Pertinent | Aucune vitesse de charge (tr/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.41 € | 1 | 15 jours | 0.52 | 17000 | 12 (10) x 330 | Bande de sable # 60 x 2 / # 80 x 1 / Prise BPB-2 / Clé en L H1.5 | 1100 | - | 17000 | ||
286.48 € | 1 | 15 jours | 0.6 | 16500 | 20 x 520 | Bande de sable # 60 x 2 / # 80 x 1 / Fiche BPB-2 / Clé en L H2 | 2600 | Poignée de barre (poignée auxiliaire) | 16500 | ||
378.17 € | 1 | 15 jours | 0.72 | 13000 | 30 x 540 | Bande de sable # 60 x 2 / # 80 x 1 / Poignée de barre / Prise BPB-2 / Clé en L H2.5 | 2040 | - | 13000 | ||
378.17 € | 1 | 15 jours | 0.72 | 13000 | 30 x 540 | Bande de sable # 60 x 2 / # 80 x 1 / Poignée de barre / Prise BPB-2 / Clé en L H2.5 | 2040 | - | 13000 |
Loading...
Pression atmosphérique(Mpa) | 0.6 | Réducteur de bruit | Réducteur de bruit | Échappement | Échappement arrière |
---|---|---|---|---|---|
Tuyau d'air intérieur O/D(mm) | 6.35 | Accouplement de tuyau | Rc1 / 4 |
Configurer
Propriétés de base
Consommation d'air(m³/min)
Number of load-free rotations(rpm)
Taille de ceinture applicable(mm)
Contenu
Vitesse circonférentielle de la courroie(m/min)
Pertinent
Aucune vitesse de charge(tr/min)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles