Tournevis pneumatique - Type à impact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GT-P6LSIII

Référence pièce
GT-P6LSIII
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

335.17 €

1 15 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression atmosphérique(Mpa) 0.6 Consommation d'air(m³/min) 0.3 Contenu Branchez BPB-2
Type de montage de l'outil de pointe Dispositif de retenue du manchon d'embout Taille de montage de l'outil de pointe H6.35 Type de départ Type de levier
Réducteur de bruit Réducteur de bruit Échappement Échappement arrière Capacité vis standard O/D(mm) 5,0 à 6,0
Capacité vis autotaraudeuse O/D(mm) 4,0 à 4,5 Capacité vis à bois O/D(mm) 3,6 à 4,1 Boulon de capacité O/D(mm) 5,0 à 6,0
Tuyau d'air intérieur O/D(mm) 6.35 Pertinent Anvil (dispositif de retenue de manchon d'embout, type poussoir) Aucune vitesse de charge(tr/min) 9000
Accouplement de tuyau Rc1 / 4

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis pneumatique - Type à impact, le numéro d'article est le suivant: GT-P6LSIII.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GT-P6LSIII.

Assistance technique