Tournevis pneumatique - Série Oil Xtra

Tournevis pneumatique - Série Oil Xtra
Performances de serrage stables à puissance élevée.
Pour les cadres châssis pour la construction, l'extérieur, la construction de maisons, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GT-P4.5XD
GT-P5XD
GT-P6EXD
GT-P6LXD
GT-P60XD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Consommation d'air
(m³/min)
Capacité vis standard O/D
(mm)
Capacité vis autotaraudeuse O/D
(mm)
Capacité vis à bois O/D
(mm)
Boulon de capacité O/D
(mm)
Étapes du cadran de réglage Aucune vitesse de charge
(tr/min)

338.06 €

1 15 jours 0.24,0 à 5,03,5 à 4,02,7 à 3,54,0 à 5,0-14000

382.39 €

1 15 jours 0.334,0 à 5,03,5 à 4,03,3 à 3,84,0 à 5,0-11000

401.07 €

1 15 jours 0.555,0 à 6,04,0 à 4,53,6 à 4,85,0 à 6,039300

359.05 €

1 15 jours 0.455,0 à 6,04,0 à 4,53,6 à 4,15,0 à 6,0-12500

429.72 €

1 15 jours 0.386,0 à 8,04,0 à 5,03,8 à 4,56,0 à 8,037500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression atmosphérique(Mpa) 0.6 Contenu Bouchon BPB-2 / Huile pour pièces rotatives VG-10 / Huile pour pièces d'impact VG-32 Type de montage de l'outil de pointe Dispositif de retenue du manchon d'embout
Taille de montage de l'outil de pointe H6.35 Type de départ Type de levier Réducteur de bruit Réducteur de bruit
Échappement Échappement arrière Tuyau d'air intérieur O/D(mm) 6.35 Accouplement de tuyau Rc1 / 4

Assistance technique