Clés à chocs pneumatique - Double marteaux - Série Oil Xtra

Clés à chocs pneumatique - Double marteaux - Série Oil Xtra
Faible niveau de bruit et de vibrations.
Puissance élevée et une grande durabilité.
Façons flexibles de tenir. Prise en main facile à tenir et le corps équilibré améliorer la maniabilité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GT-P60XW
GT-P80XW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité boulon ordinaire
(φ/mm)
Consommation d'air
(m³/min)
Plage de couple
(N m)
Aucune vitesse de charge
(Tr/min)
Taille de montage de l'outil de pointe Étapes du cadran de réglage Contenu

410.60 €

1 15 jours 6 to 80.3849 à 116.87500SQ9.53Plug BPB-2

462.20 €

1 15 jours 8 to 100.449 à 229.77000SQ12.74Plug BPB-2 / L-wrench H4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de montage de l'outil de pointe Pin-lock Pression atmosphérique(Mpa) 0.6 Tuyau d'air intérieur O/D(mm) 6.35
Échappement Rear exhaust Réducteur de bruit Noize reducer Pertinent Retainer ring anvil
Accouplement de tuyau Rc1/4

Assistance technique