Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GT-1600VP |
GT-1600VPH |
GT-1600VPHL |
GT-1600VPL |
GT-1600VPX |
GT-3900VP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité boulon ordinaire (φ/mm) | Consommation d'air (m³/min) | Plage de couple (N m) | Aucune vitesse de charge (Tr/min) | Taille de montage de l'outil de pointe | Tuyau d'air intérieur O/D (mm) | Échappement | Longueur d'enclume (mm) | Contenu | Accouplement de tuyau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360.96 € | 1 | 15 jours | 16 | 0.4 | 49 à 304.0 | 8500 | SQ12.7 | 6.35 | Rear exhaust | - | Plug BPB-2 / L-wrench H4 | Rc1/4 | ||
408.74 € | 1 | 15 jours | 16 | 0.4 | 49 à 284.3 | 8200 | SQ12.7 | 6.35 | Rear exhaust | - | Plug BPB-2 / L-wrench H4 | Rc1/4 | ||
418.27 € | 1 | 15 jours | 16 | 0.4 | 49 à 284.3 | 8200 | SQ12.7 | 6.35 | Rear exhaust | 50 | Plug BPB-2 / L-wrench H4 | Rc1/4 | ||
370.49 € | 1 | 15 jours | 16 | 0.4 | 49 à 304.0 | 8500 | SQ12.7 | 6.35 | Rear exhaust | 50 | Plug BPB-2 / L-wrench H4 | Rc1/4 | ||
380.43 € | 1 | 15 jours | 16 | 0.4 | 49 à 294.2 | 8200 | SQ12.7 | 6.35 | Rear exhaust | - | Plug BPB-2 / L-wrench H4 | Rc1/4 | ||
796.38 € | 1 | 15 jours | 39 | 0.7 | 490 à 1716 | 4200 | SQ25.4 | 12.7 | - | - | Plug BPB-4 / L-wrench H5, H6 | Rc1/2 |
Loading...
Type de montage de l'outil de pointe | Retainer ring | Pression atmosphérique(Mpa) | 0.6 | Étapes du cadran de réglage | 4 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Capacité boulon ordinaire(φ/mm)
Consommation d'air(m³/min)
Plage de couple(N m)
Aucune vitesse de charge(Tr/min)
Taille de montage de l'outil de pointe
Tuyau d'air intérieur O/D(mm)
Échappement
Longueur d'enclume(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles