Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GT-P6T |
GT-P8T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité boulon ordinaire (φ/mm) | Consommation d'air (m³/min) | Plage de couple (N m) | Aucune vitesse de charge (Tr/min) | Taille de montage de l'outil de pointe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534.74 € | 1 | 15 jours | 6 to 8 | 0.27 | 7.8 à 17.6 | 3000 | SQ9.5 | ||
578.67 € | 1 | 15 jours | 8 to 10 | 0.31 | 17.6 à 31.4 | 2500 | SQ12.7 |
Loading...
Pression atmosphérique(Mpa) | 0.6 | Tuyau d'air intérieur O/D(mm) | 6.35 | Contenu | Plug BPB-2 / L-wrench H3, H4 |
---|---|---|---|---|---|
Accouplement de tuyau | Rc1/4 |
Configurer
Propriétés de base
Capacité boulon ordinaire(φ/mm)
Consommation d'air(m³/min)
Plage de couple(N m)
Aucune vitesse de charge(Tr/min)
Taille de montage de l'outil de pointe
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles