Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GT-AS10 |
GT-AS100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de coupe (mm) | Vitesse de course (Times/min) | Consommation d'air (m3/min) | Contenu | Aucune vitesse de charge (tr/min) | Vitesse de course (cpm) | Réducteur de bruit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333.30 € | 1 | 15 jours | Feuille de métal: 4 mm | 5000 | 0.28 | Lame (ASB-32T / ASB-32H / ASB-24H) x 1 / Prise BPB-2 / Clé en L H3 | 5000 | 5000 | Réducteur de bruit | ||
225.36 € | 1 | 15 jours | Feuille de métal: 1,6 mm | 10000 | 0.34 | Lame ASB-32 x 2 / Fiche BPB-2 / Clé en L H2, H4 | 10000 | 10000 | - |
Loading...
Pression atmosphérique(Mpa) | 0.6 | Course(mm) | 10 | Tuyau d'air intérieur O/D(mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Accouplement de tuyau | Rc1 / 4 |
Configurer
Propriétés de base
Capacité de coupe(mm)
Vitesse de course(Times/min)
Consommation d'air(m3/min)
Contenu
Aucune vitesse de charge(tr/min)
Vitesse de course(cpm)
Réducteur de bruit
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles