Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AD-2 ON
Longueur de buse(mm) | 0 | Buse O/D interne(mm) | 2.1 | Consommation d'air(l/min) | 0.135 |
---|---|---|---|---|---|
Pression atmosphérique(Mpa) | Within 0.97 | Tuyau d'air intérieur O/D(mm) | 4 ou plus | Accouplement de tuyau | Rc1 / 4 |
Type de buse | Buse standard | Pression atmosphérique(Mpa) | Dans 0,97 |
Vous vous trouvez sur la page de Souflette à air - Buse standard, le numéro d'article est le suivant: AD-2 ON.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AD-2 ON.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles