Ecailleur pneumatique

Ecailleur pneumatique
Le barycentre est à l'avant, ce qui soulage la pression sur votre poignet. Le travail vers le bas sur un banc de soudage est facile et sans effort.Avec une nouvelle forme similaire au type droit, il peut être manipulé en douceur même dans des endroits difficiles d'accès ou d'ordinaire inaccessibles.Les aiguilles restent regroupées, permettant de viser et d'effectuer un travail précis.Aiguilles faciles à remplacer sans aucun outil.Le cable d'air tourne à 360 ゚, ce qui le rend plus facile à manipuler. Équipé d'un filtre pour empêcher la poussière de pénétrer par l'entrée d'air.Pratique pour enlever les éclaboussures, décoller le revêtement et enlever la rouille.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GT-HPS160
GT-HPS200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Consommation d'air
(m3/min)
Course d'aiguille
(mm)
Aiguille O/D
(mm)
Contenu Les pièces Piston O/D
(mm)
Nombre d'impacts
(m/mm-1)

323.17 €

1 15 jours 0.22182Aiguille O / D 2 mm x 180 mm x 29 pièces. / Aiguilles de remplacement 29 pièces. / Huile hydraulique pour marteau VG-10 ・ Blanc x 1HPSN-215 / HPSN-218164000

412.92 €

1 15 jours 0.26203Aiguille O / D 3 mm x 180 mm x 12 pièces. / Aiguilles de remplacement 12 pièces. / Huile hydraulique pour marteau VG-10 ・ Blanc x 1HPSN-318203700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression atmosphérique(MPa) 0.6 Type de montage de l'outil de pointe Capuchon de cadre Tuyau d'air intérieur O/D(mm) 6.35
Accouplement de tuyau Rc1 / 4

Assistance technique