Barre Ionisante à pulsation AC

Barre Ionisante à pulsation AC
La conception super compact dans lequel une alimentation électrique à haute tension, le circuit de commande et circuit d'air ont été incorporées.
Les bornes sont collectées sur un côté pour la chaîne de marguerite facile.
Douille d'électrode d'aiguille nouvellement développé est de construction de purge d'air dans lequel les prises de purge d'air sont prévus autour des aiguilles d'électrodes. Cela ne l'empêche non seulement la contamination sur la pointe de l'électrode d'aiguille, mais contribue également à l'élimination de l'électricité statique ultra-rapide.
Électrodes opposées sont incorporées dans le corps. Cette structure empêche les particules d'adhérer à l'extérieur du corps qui est provoquée par la tension d'induction, et les pertes de minimise à la tension appliquée, permettant ainsi l'efficacité de génération d'ions soit améliorée.
Adopte le type de prise de courant d'électrode d'aiguille dans lequel une aiguille peut être facilement remplacé par l'actionnement d'une seule touche.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-40
C-60
C-90
C-100
C-120
C-150
C-170
C-200
C-220
C-250
C-270
C-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur utile de l'aiguille de décharge
(mm)
Blacket moyen
(pcs)
Aiguilles d'électrode
(pcs)
La fréquence Contenu

1,215.21 €

1 15 jours 240-510 étapes (0,1 à 50 Hz)Câble d'alimentation (10 m) / Blackets d'extrémité (inclus avec l'appareil) / Câble d'interface (10 m)

1,307.28 €

1 15 jours 420-810 étapes (0,1 à 50 Hz)Câble d'alimentation (10 m) / Blackets d'extrémité (inclus avec l'appareil) / Câble d'interface (10 m)

1,428.78 €

1 5 jours 66001213 étapes (0,1 à 50 Hz)Télécommande / Câble d'alimentation (10 m) / Blackets d'extrémité (inclus avec l'appareil) / Supports intermédiaires (inclus avec l'appareil)

1,472.99 €

1 15 jours 90011613 étapes (0,1 à 50 Hz)Télécommande / Câble d'alimentation (10 m) / Blackets d'extrémité (inclus avec l'appareil) / Supports intermédiaires (inclus avec l'appareil)

1,568.73 €

1 15 jours 114012013 étapes (0,1 à 50 Hz)Télécommande / Câble d'alimentation (10 m) / Blackets d'extrémité (inclus avec l'appareil) / Supports intermédiaires (inclus avec l'appareil)

1,664.43 €

1 15 jours 138012413 étapes (0,1 à 50 Hz)Télécommande / Câble d'alimentation (10 m) / Blackets d'extrémité (inclus avec l'appareil) / Supports intermédiaires (inclus avec l'appareil)

1,800.68 €

1 15 jours 162022813 étapes (0,1 à 50 Hz)Télécommande / Câble d'alimentation (10 m) / Blackets d'extrémité (inclus avec l'appareil) / Supports intermédiaires (inclus avec l'appareil)

1,947.98 €

1 15 jours 186023213 étapes (0,1 à 50 Hz)Télécommande / Câble d'alimentation (10 m) / Blackets d'extrémité (inclus avec l'appareil) / Supports intermédiaires (inclus avec l'appareil)

2,154.20 €

1 15 jours 210023613 étapes (0,1 à 50 Hz)Télécommande / Câble d'alimentation (10 m) / Blackets d'extrémité (inclus avec l'appareil) / Supports intermédiaires (inclus avec l'appareil)

2,275.70 €

1 15 jours 234034013 étapes (0,1 à 50 Hz)Télécommande / Câble d'alimentation (10 m) / Blackets d'extrémité (inclus avec l'appareil) / Supports intermédiaires (inclus avec l'appareil)

2,426.72 €

1 15 jours 258034413 étapes (0,1 à 50 Hz)Télécommande / Câble d'alimentation (10 m) / Blackets d'extrémité (inclus avec l'appareil) / Supports intermédiaires (inclus avec l'appareil)

2,574.00 €

1 15 jours 282034813 étapes (0,1 à 50 Hz)Télécommande / Câble d'alimentation (10 m) / Blackets d'extrémité (inclus avec l'appareil) / Supports intermédiaires (inclus avec l'appareil)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Source de courant(V) DC24V +/- 5% Tension appliquée AC8 à 12,5 kV (pp) Méthode ionisante Pluse décharge corona AC
Source de courant DC24V +/- 5% Heure Dacay(sec) Dans les 0,8 s Rapport d'impulsion +: 40 à 70%, -: 60 à 30%
Niveau de tension +/- 10 pas chacun Pertinent Adaptateur secteur AD24-ITE / AD24-IT19E / Câble d'alimentation (5 m) CT-5

Assistance technique