Ventilateur transversal ionisant

Ventilateur transversal ionisant
Une large sélection de modèles et d'ions accouchant avec ventilateur
Les performances ionisantes supérieure accomplie avec le ventilateur d'écoulement transversal qui envoie des ions de façon uniforme et largement sur le vent et la conception de couverture qui prend le flux d'ions en considération. opération de volume permet l'ajustement non-étape de l'écoulement du vent.
Brosse de nettoyage Slide-type est monté sur le capot avant d'effectuer la maintenance d'électrodes aiguilles à tout moment. Sur la surface inférieure du corps principal, un filtre rugueux est utilisé, ce qui est de nettoyer et de remplacer facilement.
Les fonctions de surveillance de la fonction de suivi de rotation du moteur du ventilateur et de la fonction d'obturation vers le bas de sortie haute tension.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CF-300

Référence pièce
CF-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,078.61 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension appliquée AC9,2kV (pp) Méthode ionisante Haute fréquence piézoélectrique Niveau sonore(dBA) 48
Vitesse du ventilateur (max)(mA) 2.5

Vous vous trouvez sur la page de Ventilateur transversal ionisant, le numéro d'article est le suivant: CF-300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CF-300.

Assistance technique