Ventilateur ionisant

Ventilateur ionisant
gomme statique puissante avec des possibilités exceptionnelles
Une large sélection de modèles et d'ions accouchant avec ventilateur piézo-électrique nouvellement développé rend le modèle mince et compact.
Papillon pour changer persiennes les directions du vent.
La vitesse du ventilateur peut être ajustée. (3 positions)
Amélioration de la maintenance à l'unité d'aiguille d'électrode remplaçable facile.
Bornes de raccordement pour sortie de signal d'alarme F120R-E est un type silencieux avec le flux d'air doux.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F-120R

Référence pièce
F-120R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

409.62 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension appliquée AC10kV (pp) Méthode ionisante Haute fréquence piézoélectrique Niveau sonore(dBA) 55
Vitesse du ventilateur (max)(mA) 3.66

Vous vous trouvez sur la page de Ventilateur ionisant, le numéro d'article est le suivant: F-120R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F-120R.

Assistance technique