Barre haute puissance

Barre haute puissance
Large gamme d'élimination statique et d'extension de taille prenant en charge tous les environnements de travail

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL-20
SL-30
SL-80
SL-120
SL-150
SL-180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur utile de l'aiguille de décharge
(mm)
Tension appliquée Aiguilles d'électrode
(pcs)

331.49 €

1 15 jours 138-3

515.57 €

1 15 jours 298AC4kV7

810.14 €

1 15 jours 778AC4kV19

994.29 €

1 15 jours 1098AC4kV27

1,141.56 €

1 15 jours 1418AC4kV35

1,325.71 €

1 15 jours 1738AC4kV43

Loading...

  1. 1

Informations de base

Débit d'air(L/min) 135 Méthode ionisante Type appliqué à haute tension CA Heure Dacay(sec) Dans 1 seconde
Balance ionique Dans les 50 V Pertinent Alimentation haute tension N ° GP-1 4kV / Adaptateur secteur N ° AD24-GPE / Câble de connexion (2,5 m) N ° GP-EC25 / Câble de connexion (5 m) N ° GP-EC5 / Unité d'aiguille d'électrode N ° SL- 00HR / Boîte de dérivation n ° SH-SP2

Assistance technique