Nouvelle barre ionisante

Nouvelle barre ionisante
Boîtier compact et mince conçu.
Aiguille de décharge amovible et câble haute tension.
Modification d'un angle après l'installation est disponible par le support.
Alimentation haute tension (No.GP-1) en option permet de contrôler l'élimination de l'électricité avec précision.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SL-50

Référence pièce
SL-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

626.06 €

1 15 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur utile de l'aiguille de décharge(mm) 458 Débit d'air(L/min) 135 Tension appliquée AC4kV
Méthode ionisante Type appliqué à haute tension CA Heure Dacay(sec) Dans 1 seconde Balance ionique Dans les 50 V
Aiguilles d'électrode(pcs) 11 Pertinent Alimentation haute tension N ° GP-1 4kV / Adaptateur secteur N ° AD24-GPE / Câble de connexion (2,5 m) N ° GP-EC25 / Câble de connexion (5 m) N ° GP-EC5 / Unité d'aiguille d'électrode N ° SL- 00HR / Boîte de dérivation n ° SH-SP2

Vous vous trouvez sur la page de Nouvelle barre ionisante, le numéro d'article est le suivant: SL-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SL-50.

Assistance technique