Buse ionisante

Buse ionisante
Design compact permettant une intégration très facile. Stable conception AC Corona capable de haut débit et une moindre perturbation de l'équilibre ionique. Buse interchangeable fonction arrêt automatique en cas d'erreur à haute tension se produit. (LED verte de fonctionnement normal) / LED rouge haute erreur de tension). Equipé de bornes six pôles (terminaux d'alarme & 24VCC pour Daisy-Chain). Facile à nettoyer avec la conception à l'accessibilité aiguille de l'électrode. L'aiguille peut être facilement remplacé par un outil dédié.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N-3

Référence pièce
N-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

710.07 €

1 15 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Source de courant(V) DC24V +/- 5% Débit d'air(L/min) 210 Tension appliquée AC5,6kV (pp)
Méthode ionisante Haute fréquence piézoélectrique Source de courant DC24V +/- 5% Heure Dacay(sec) Dans 1 seconde
Balance ionique Dans +/- 10V Niveau sonore(dBA) 99.4 Pertinent Buse évasée N-2FN / Buse pour tube N-2TN / Tube de douche N-2C6B / Buse silencieuse droite BB-ZSN / Buse silencieuse N-2WN / Régulateur de vitesse G-7SC / Microfiltre G-7F / Tournevis de remplacement d'aiguille d'électrode G -7DR / aiguille d'électrode GN-H
Contenu Buse standard N-1SN

Vous vous trouvez sur la page de Buse ionisante, le numéro d'article est le suivant: N-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-3.

Assistance technique