Pistolet ionisant

Pistolet ionisant
Pistolet de conception ergonomique et léger. Haute tension générée par un système AC Corona stable évitant la moindre perturbation de l'équilibre ionique. Arrêt automatique en cas de défayance Haute Tension. Performances uniques par soufflage à haute pression sur de grandes pièces en plastique. Facile à nettoyer grâce à une accessibilité aisée de l'électrode. Buse interchangeable. Outil dédié nécessaire pour le remplacement aisé de l'électrode

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G-2
G-9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit d'air
(L/min)
Tension appliquée Méthode ionisante Consommation de courant typ.
(mA)
Heure Dacay
(sec)
Balance ionique Niveau sonore
(dBA)
Type Pertinent En vigueur

670.22 €

1 15 jours 153AC4.5kVHaute fréquence piézoélectrique100--94---

1,288.86 €

1 5 jours 200CA 8 kV pp (+ / - 5%) / 32 kHz (typ.)Décharge corona AC-Dans 1 seconde+ / 30V88.1Pneu-Power Ion Gun No.G-9Buse silencieuse G-9WN / Buse silencieuse droite BB-ZSN / Aiguille d'électrode GN-H / Bouchon de tube en uréthane G-9UTP / Tournevis de remplacement d'aiguille d'électrode G-7DR / Cartouche moteur G-9MC / Buse standard G-9SNÉlimination de l'électricité statique et / ou de la poussière pour les cas suivants / Avant le processus de peinture de grandes pièces pour voitures, meubles, instruments de musique / Avant de rentrer dans une salle blanche les pièces qui viennent d'être sorties d'un emballage / Film grand format, feuille de matériau , etc

Loading...

  1. 1

Assistance technique