Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
G7R-E
Source de courant(V) | DC24V +/- 5% | Débit d'air(L/min) | 200 | Tension appliquée | AC2kV |
---|---|---|---|---|---|
Méthode ionisante | Haute fréquence piézoélectrique | Consommation de courant typ.(mA) | 85 | Heure Dacay(sec) | Dans 1 seconde |
Balance ionique | Dans +/- 10V | Niveau sonore(dBA) | 92 | Type | Ionizing Gun No.G7R-E |
Pertinent | Buse silencieuse droite BB-ZSN / Buse silencieuse N-2WN / Buse pour tube N-2TN / Brushe (soies 60 mm) G-7B / Soft Burush (soies 60 mm) G-7SB / Régulateur de vitesse G-7SC / Microfiltre G- 7F / Câble de relais (5 m) G-7EC5 / Câble de relais (10 m) G-7EC10 | Contenu | Adaptateur CA AD24-ITCE (100 à 240 V CA) / Câble CA (1,8 m) / Buse standard G-7SN |
Vous vous trouvez sur la page de Pistolet ionisant, le numéro d'article est le suivant: G7R-E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G7R-E.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles