Graisses pour roulements ARCANOL-LOAD220, graisses hautes performances pour Broyeur à rouleaux, machines à papier et véhicules ferroviaires

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARCANOL-LOAD220-1KG
ARCANOL-LOAD220-12,​5KG
ARCANOL-LOAD220-25KG
ARCANOL-LOAD220-180KG
ARCANOL-LOAD220-400G
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids unitaire
(kg)
Récipient

55.30 €

1 Disponible 3 jours 1Conteneur de 1 kg

438.05 €

1 Disponible 3 jours 12.5Seau de 12,5 kg

845.73 €

1 Disponible 3 jours 25Hobbock de 25 kg

5,170.33 €

1 Disponible 3 jours 180Fût de 180 kg

26.78 €

1 Disponible 3 jours 0.4cartouche de 400 g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible Type Agent épaissisant Savon au Lithium complexe
Type huile de base Huile minérale Température de service, min.(°C) -20 Température de service, max.(°C) 140
Température limite continue supérieure(°C) 80 Valeur spécifique de la vitesse de rotation(mm/min) 500000 Viscosité de huile de base à +40°C(mm²/s) 245
Viscosité de huile de base à +100°C(mm²/s) 20 Classe NLGI 2 Densité(kg/dm³) 0.9
Catégorie de graisse Graisse à usage intensif

Assistance technique