Graisses pour roulements ARCANOL-LOAD460, graisses hautes performances pour gros roulements

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARCANOL-LOAD460-1KG
ARCANOL-LOAD460-5KG
ARCANOL-LOAD460-12,​5KG
ARCANOL-LOAD460-50KG
ARCANOL-LOAD460-180KG
ARCANOL-LOAD460-400G
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids unitaire
(kg)
Récipient

36.88 €

1 Disponible 3 jours 1Conteneur de 1 kg

180.52 €

1 Disponible 3 jours 5Seau de 5 kg

430.75 €

1 Disponible 3 jours 12.5Seau de 12,5 kg

1,498.52 €

1 Disponible 3 jours 50Hobbock de 50 kg

5,149.32 €

1 Disponible 3 jours 180Fût de 180 kg

18.25 €

1 Disponible 3 jours 0.4cartouche de 400 g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible Type Agent épaissisant Savon au Lithium/calcium
Type huile de base Huile minérale Température de service, min.(°C) -40 Température de service, max.(°C) 130
Température limite continue supérieure(°C) 80 Valeur spécifique de la vitesse de rotation(mm/min) 400000 Viscosité de huile de base à +40°C(mm²/s) 400
Viscosité de huile de base à +100°C(mm²/s) 25.8 Classe NLGI 1 Densité(kg/dm³) 0.93
Catégorie de graisse Graisse à usage intensif

Assistance technique