Graisses pour roulements ARCANOL-MULTITOP, graisses multi-usages pour applications exigeantes, large plage de Température

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARCANOL-MULTITOP-1KG
ARCANOL-MULTITOP-5KG
ARCANOL-MULTITOP-180KG
ARCANOL-MULTITOP-250G
ARCANOL-MULTITOP-400G
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids unitaire
(kg)
Récipient

44.40 €

1 Disponible 3 jours 1Conteneur de 1 kg

200.73 €

1 Disponible 3 jours 5Seau de 5 kg

6,296.17 €

1 Disponible 3 jours 180Fût de 180 kg

16.88 €

1 Disponible 3 jours 0.28Tube de 250 g

21.12 €

1 3 jours 0.44cartouche de 400 g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible Type Agent épaissisant Savon Lithium
Type huile de base Huile partiellement synthétique Température de service, min.(°C) -50 Température de service, max.(°C) 140
Température limite continue supérieure(°C) 80 Valeur spécifique de la vitesse de rotation(mm/min) 800000 Viscosité de huile de base à +40°C(mm²/s) 82
Viscosité de huile de base à +100°C(mm²/s) 12.5 Classe NLGI 2 Densité(kg/dm³) 0.87
Catégorie de graisse Graisse multi-usage

Assistance technique