Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ARCANOL-SPEED2,6-1KG |
ARCANOL-SPEED2,6-25KG |
ARCANOL-SPEED2,6-250G |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids unitaire (kg) | Récipient | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Conteneur de 1 kg | ||
2,917.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | Hobbock de 25 kg | ||
36.50 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.28 | Tube de 250 g |
Loading...
Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible | Type Agent épaissisant | Savon au Lithium complexe |
---|---|---|---|---|---|
Type huile de base | Huile synthétique | Température de service, min.(°C) | -40 | Température de service, max.(°C) | 120 |
Température limite continue supérieure(°C) | 80 | Valeur spécifique de la vitesse de rotation(mm/min) | 2000000 | Viscosité de huile de base à +40°C(mm²/s) | 25 |
Viscosité de huile de base à +100°C(mm²/s) | 6 | Classe NLGI | 2/3 | Densité(kg/dm³) | 0.94 |
Catégorie de graisse | Graisse spéciale |
Configurer
Propriétés de base
Poids unitaire(kg)
Récipient
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles