Graisses pour roulements ARCANOL-TEMP110, graisses hautes températures pour applications avec température limite continue jusqu'à +110°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARCANOL-TEMP110-50KG
ARCANOL-TEMP110-400G
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids unitaire
(kg)
Récipient

1,904.27 €

1 Disponible 3 jours 50Hobbock de 50 kg

18.62 €

10 Disponible 3 jours 0.45cartouche de 400 g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible Type Agent épaissisant Savon au Lithium complexe
Type huile de base Huile partiellement synthétique Température de service, min.(°C) -35 Température de service, max.(°C) 160
Température limite continue supérieure(°C) 110 Valeur spécifique de la vitesse de rotation(mm/min) 500000 Viscosité de huile de base à +40°C(mm²/s) 130
Viscosité de huile de base à +100°C(mm²/s) 14 Classe NLGI 2 Densité(kg/dm³) 0.9
Catégorie de graisse Utilisation à haute température

Assistance technique