Graisses pour roulements ARCANOL-TEMP200, graisses hautes températures pour applications avec température limite continue jusqu'à +200°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARCANOL-TEMP200-1KG
ARCANOL-TEMP200-70G
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids unitaire
(kg)
Récipient

1,152.85 €

1 Disponible 3 jours 1Conteneur de 1 kg

86.60 €

1 Disponible 3 jours 0.07Tube de 70 g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible Type Agent épaissisant PTFE
Type huile de base Huile alcoxyfluorée Température de service, min.(°C) -30 Température de service, max.(°C) 260
Température limite continue supérieure(°C) 200 Valeur spécifique de la vitesse de rotation(mm/min) 300000 Viscosité de huile de base à +40°C(mm²/s) 550
Viscosité de huile de base à +100°C(mm²/s) 49 Classe NLGI 2 Densité(kg/dm³) 1.9
Catégorie de graisse Utilisation à haute température

Assistance technique