Graisses pour roulements ARCANOL-VIB3, graisses spéciales pour applications à fortes vibrations ou mouvements oscillants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARCANOL-VIB3-5KG
ARCANOL-VIB3-25KG
ARCANOL-VIB3-50KG
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids unitaire
(kg)
Récipient

273.80 €

1 Disponible 18 jours 5Seau de 5 kg

1,302.98 €

1 Disponible 3 jours 25Hobbock de 25 kg

2,676.48 €

1 Disponible 3 jours 50Hobbock de 50 kg

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible Type Agent épaissisant Savon au Lithium complexe
Type huile de base Huile minérale Température de service, min.(°C) -30 Température de service, max.(°C) 150
Température limite continue supérieure(°C) 90 Valeur spécifique de la vitesse de rotation(mm/min) 350000 Viscosité de huile de base à +40°C(mm²/s) 170
Viscosité de huile de base à +100°C(mm²/s) 14 Classe NLGI 3 Densité(kg/dm³) 0.9
Catégorie de graisse Graisse spéciale

Assistance technique