WEICON etikettenentferner

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10053465

Référence pièce
10053465
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

409.50 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Code-tunnel (D/E) Code de classification F1 Versand als Gefahrgut in begrenzter menge (1 L)
H-Sätze H225, H315, H304, H336, H411 Breite VPE (mm)(mm) 290 Umweltgefährdend (J/N) Oui
VOC 99.98 % Geeignet für die verarbeitung mit WSD 400 et WPS 1500 Merkmale löst Papier- und folienetiketten. Sans AOX
Höhe VPE (mm)(mm) 425 Langue VPE (mm)(mm) 365 Gefahrgutbezeichnung ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alcane, iso-alcane, cyclische verbindungen, <5 % n-hexan, éthanol)
Gefahrgut-klasse 3 Couleur Farblos Verpackungsgruppe VPG II
P-Sätze P103, P102, P101, P280, P210, P273, P304 + P340, P301 + P310 + P331, P303 + P361 + P353, P405, P501 Artikelbezeichnung Etikettenentferner Zolltarifnummer (TARIC) 27101225
Numéro UN UN1993 Nettogewicht pro stück (kg)(kg) 19.852 GHS-kodierungen GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
Lagerfähigkeit in monaten (mois)(mois) 24 Gefahrgut (J/N) Oui Verpackungsart 28 litres
Geruch Agrumes Signalwort Gefahr Wassergefährdungsklasse 2
Gefahrzettel 3 Nom de lieferanten WEICON Faits marquants einfach schnell
Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 21.229

Vous vous trouvez sur la page de WEICON etikettenentferner, le numéro d'article est le suivant: 10053465.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10053465.

Assistance technique