Abisolierzange WEICON

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10056659

Référence pièce
10056659
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.10 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection d'isolation 1 000 V Non Avec pince coupante Oui Breite VPE (mm)(mm) 178
Testé VDE Non AWG de plage de dénudage 24 Bord rond Oui
Höhe VPE (mm)(mm) 194 Conception de poignée Monocomposant Langue VPE (mm)(mm) 268
Testé ESD Non Profondeur d'entaille réglable Non Innenmesser wechselbar
Zusatznutzen Seitenschneider. Bis maximum 2 mm ⌀ Diamètre de plage de dénudage(mm) Hinweis Das arbeiten mit WEICON abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien. Nicht unter Spannung stehenden kabeln und leitungen zulässig.
Longueur(mm) 240 Datum Artikel-Katalog-status 2020-08-10 Longueur de la mâchoire(mm)
Kabelaufbau feindrähtige und massive Leiter mit PVC-isolationen Artikelbezeichnung Abisolierzange Zolltarifnummer (TARIC) 82032000
Avec protection contre les chocs Hauteur de tête(mm) Section longitudinale Non
Nettogewicht pro stück (kg)(kg) 0.107 Isolée Non Largeur de tête(mm)
Einsatzbereich 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10) Gefahrgut (J/N) Néin Verpackungsart 1 pièce
Longueur de dénudage réglable Oui Plage de sections transversales de dénudage(mm²) 0.2 Nom de lieferanten WEICON
Travail/matériau glasfaserverstärktes polyamide Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 0.95 Coupe en spirale Non

Vous vous trouvez sur la page de Abisolierzange WEICON, le numéro d'article est le suivant: 10056659.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10056659.

Assistance technique