Pince à dénuder pour chat WEICON

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10051142

Référence pièce
10051142
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.67 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Breite VPE (mm)(mm) 178 Couteaux interchangeables Non AWG de plage de dénudage
Bord rond Oui Höhe VPE (mm)(mm) 194 Langue VPE (mm)(mm) 268
Gewicht (g)(g) 48 Profondeur d'entaille réglable Non Innenmesser fest eingesetzt. Nicht wechselbar
Zusatznutzen Längenanschlag im gehäuse Diamètre de plage de dénudage(mm) 4.5 Hinweis Das arbeiten mit WEICON abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien. Nicht unter Spannung stehenden kabeln und leitungen zulässig.
Kabelaufbau Cat5. Cat6. Cat7. Twisted-pair-Kabel Artikelbezeichnung Abisolierwerkzeug Zolltarifnummer (TARIC) 82119200
Section longitudinale Non Nettogewicht pro stück (kg)(kg) 0.048 Einsatzbereich Aussendurchmesser 4,5 - 10 mm
Gefahrgut (J/N) Néin Verpackungsart 1 pièce Plage de sections transversales de dénudage(mm²)
Zertifikate/zulassungen/freigaben Geprüfte sicherheit TÜV NORD Nom de lieferanten WEICON Travail/matériau glasfaserverstärktes polyamide
Faits marquants Einfaches und platzsparendes entmanteln von daten- und netzwerkleitungen im bereich von 4.5 - 10 mm ⌀ Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 0.93 Coupe en spirale Non

Vous vous trouvez sur la page de Pince à dénuder pour chat WEICON, le numéro d'article est le suivant: 10051142.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10051142.

Assistance technique