WEICON Stripper Abisolierwerkzeug

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10054014

Référence pièce
10054014
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.67 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Breite VPE (mm)(mm) 178 Höhe VPE (mm)(mm) 194 Langue VPE (mm)(mm) 268
Gewicht (g)(g) 60 Innenmesser fest eingesetzt. Nicht wechselbar Zusatznutzen Passgenaues anschneiden der folienschirmung
Hinweis Das arbeiten mit WEICON abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien. Nicht unter Spannung stehenden kabeln und leitungen zulässig. Kabelaufbau Cat5. Cat6. Cat7. Twisted-pair-Kabel Artikelbezeichnung Abisolierwerkzeug
Zolltarifnummer (TARIC) 82119200 Nettogewicht pro stück (kg)(kg) 0.028 Einsatzbereich Außendurchmesser 4,5 - 10 mm
Gefahrgut (J/N) Néin Verpackungsart 1 pièce Nom de lieferanten WEICON
Travail/matériau robustes Polyamide Faits marquants Gute handhabung durch ergonomische bauform Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 0.74

Vous vous trouvez sur la page de WEICON Stripper Abisolierwerkzeug, le numéro d'article est le suivant: 10054014.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10054014.

Assistance technique