WEICON easy opener® hebelwerkzeug

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10049687

Référence pièce
10049687
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.40 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Avec fusible Avec ouvre étain Breite VPE (mm)(mm) 178
Hebefläche drei Hebelflächen mit unterschiedlichen materialstärken Höhe VPE (mm)(mm) 194 Langue VPE (mm)(mm) 268
Avec clé Gewicht (g)(g) 22 Avec des ciseaux
Hinweis Das arbeiten mit WEICON abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien. Nicht unter Spannung stehenden kabeln und leitungen zulässig. Longueur plié(mm) 180 Avec tournevis
Artikelbezeichnung Hebelwerkzeug Zolltarifnummer (TARIC) 39269097 Nettogewicht pro stück (kg)(kg) 0.022
Avec couteau Avec tire-bouchon, décapsuleur Einsatzbereich materialschonendes Öffnen ohne angrenzende Oberflächen zu beschädigen
Gefahrgut (J/N) Néin Verpackungsart 1 pièce Avec lame de scie
Nom de lieferanten WEICON Travail/matériau glasfaserverstärktes polyamide Faits marquants spezielles Hebelwerkzeug zur materialschonenden demontage. Ohne angrenzende empfindliche Bauteile oder oberflächen zu beschädigen
Avec pince Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 0.65

Vous vous trouvez sur la page de WEICON easy opener® hebelwerkzeug, le numéro d'article est le suivant: 10049687.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10049687.

Assistance technique