WEICON rundkabel-stripper entmantler

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10049329

Référence pièce
10049329
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.90 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Breite VPE (mm)(mm) 178 Couteaux interchangeables Non AWG de plage de dénudage
Bord rond Oui Höhe VPE (mm)(mm) 194 Langue VPE (mm)(mm) 268
Profondeur d'entaille réglable Non Innenmesser 4-fach Klinge fest eingesetzt. Nicht wechselbar Diamètre de plage de dénudage(mm) 8
Hinweis Das arbeiten mit WEICON abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien. Nicht unter Spannung stehenden kabeln und leitungen zulässig. Datum Artikel-Katalog-status 2020-08-10 Kabelaufbau Rund- und feuchtraumkabel
Artikelbezeichnung Abisolierwerkzeug Zolltarifnummer (TARIC) 82119200 Section longitudinale Non
Nettogewicht pro stück (kg)(kg) 0.044 Einsatzbereich (z.B. NYM 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²) aussendurchmesser 8 - 13 mm Gefahrgut (J/N) Néin
Verpackungsart 1 pièce Plage de sections transversales de dénudage(mm²) Nom de lieferanten WEICON
Travail/matériau glasfaserverstärktes polyamide Faits marquants Für alle gängigen rundkabel (8 – 13 mm ⌀) Bündiges entmanteln auch an schwer zugänglichen stellen rutschfestes und sicheres arbeiten durch ergonomische griffform Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 0.87
Coupe en spirale Non

Vous vous trouvez sur la page de WEICON rundkabel-stripper entmantler, le numéro d'article est le suivant: 10049329.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10049329.

Assistance technique