Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Breite VPE (mm)(mm) | 175 | Largeur(mm) | 38 | Höhe VPE (mm)(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Langue VPE (mm)(mm) | 265 | Lames de cutter | Non | Hinweis | Das arbeiten mit WEICON abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien. Nicht unter Spannung stehenden kabeln und leitungen zulässig. |
Longueur(mm) | 26 | Artikelbezeichnung | Modul-einsätze | Zolltarifnummer (TARIC) | 39269097 |
Forme de lame | Cassette de découpe | Nettogewicht pro stück (kg)(kg) | 0.043 | Gefahrgut (J/N) | Néin |
Verpackungsart | 1 pièce | Nom de lieferanten | WEICON | Matériau | Acier inoxydable |
Bruttogewicht VPE (kg)(kg) | 0.51 | Convient à | Dénudeur/skinner |
Configurer
Propriétés de base
Datum Artikel-Katalog-status
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles