WEICON präzisions-abisolierer S (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10055930

Référence pièce
10055930
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.53 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Breite VPE (mm)(mm) 178 Höhe VPE (mm)(mm) 194 Langue VPE (mm)(mm) 168
Innenmesser fest eingesetzt. Nicht wechselbar Champ d'application ⌀ 0,12 - 0,8 mm (AWG 36 - 20) Hinweis Das arbeiten mit WEICON abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien. Nicht unter Spannung stehenden kabeln und leitungen zulässig.
Datum Artikel-Katalog-status 2020-07-09 Kabelaufbau feindrähtige Leiter und litzen. PVC-. PTFE/Téflon-. Kynar-isolationen u.ä. Artikelbezeichnung Abisolierzange
Zolltarifnummer (TARIC) 82032000 Nettogewicht pro stück (kg)(kg) 0.045 Einsatzbereich ⌀ 0,12 - 0,8 mm (AWG 36 - 20)
Gefahrgut (J/N) Néin Verpackungsart 1 pièce Zertifikate/zulassungen/freigaben Geprüfte sicherheit TÜV NORD
Nom de lieferanten WEICON Travail/matériau glasfaserverstärktes polyamide Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 0.9

Vous vous trouvez sur la page de WEICON präzisions-abisolierer S, le numéro d'article est le suivant: 10055930.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10055930.

Assistance technique