Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10054013
Breite VPE (mm)(mm) | 178 | Höhe VPE (mm)(mm) | 194 | Langue VPE (mm)(mm) | 268 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht (g)(g) | 60 | Zusatznutzen | Capteur avec abtastfunktion. Schere abschaltbar | Hinweis | Das arbeiten mit WEICON abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien. Nicht unter Spannung stehenden kabeln und leitungen zulässig. |
Artikelbezeichnung | LSA-anlegewerkzeug | Zolltarifnummer (TARIC) | 82032000 | Nettogewicht pro stück (kg)(kg) | 0.060 |
Einsatzbereich | Beschaltung LSA-baureihe | Gefahrgut (J/N) | Néin | Verpackungsart | 1 pièce |
Nom de lieferanten | WEICON | Travail/matériau | robustes Polyamide | Bruttogewicht VPE (kg)(kg) | 1.10 |
Vous vous trouvez sur la page de Capteur WEICON LSA, le numéro d'article est le suivant: 10054013.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10054013.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles