WEICON etikettenentferner

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10019556

Référence pièce
10019556
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.05 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Code-tunnel (D/E) Code de classification F1 Versand als Gefahrgut in begrenzter menge (1 L)
H-Sätze H225, H315, H304, H336, H411 Breite VPE (mm)(mm) 75 Umweltgefährdend (J/N) Oui
VOC 99.98 % Geeignet für die verarbeitung mit WSD 400 et WPS 1500 Merkmale löst Papier- und folienetiketten. Sans AOX
Höhe VPE (mm)(mm) 191 Langue VPE (mm)(mm) 92 Gefahrgutbezeichnung ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alcane, iso-alcane, cyclische verbindungen, <5 % n-hexan, Éthanol)
Gefahrgut-klasse 3 Datum Artikel-Katalog-status 2020-07-09 Couleur Farblos
Gebinde inhalt 1 litre Verpackungsgruppe VPG II P-Sätze P103, P102, P101, P280, P210, P273, P304 + P340, P301 + P310 + P331, P303 + P361 + P353, P405, P501
Artikelbezeichnung Etikettenentferner Zolltarifnummer (TARIC) 38140090 Numéro UN UN1993
Nettogewicht pro stück (kg)(kg) 0.709 GHS-kodierungen GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 Lagerfähigkeit in monaten (mois)(mois) 24
Gefahrgut (J/N) Oui Verpackungsart 1 Litre Geruch Agrumes
Signalwort Gefahr Wassergefährdungsklasse 2 Gefahrzettel 3
Nom de lieferanten WEICON Faits marquants einfach schnell Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 0.845

Vous vous trouvez sur la page de WEICON etikettenentferner, le numéro d'article est le suivant: 10019556.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10019556.

Assistance technique