Activateur WEICON

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10055677

Référence pièce
10055677
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.60 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Code-tunnel (D/E) Code de classification F1 Versand als Gefahrgut in begrenzter menge (1 L)
H-Sätze H225, H319, H336, H412 Breite VPE (mm)(mm) 30 Umweltgefährdend (J/N) Néin
VOC 98 % Höhe VPE (mm)(mm) 172 Langue VPE (mm)(mm) 30
Lagerung Aktivator F ist im verschlossenen originalgebinde bei raumtemperatur mindestens 24 monate lagerfähig. Von hitzequellen fernhalten und direkte sonneneinstrahlung vermeiden. Gefahrgutbezeichnung ALKOHOLE, N.A.G. (Éthanol, Propan - 2-ol) Gefahrgut-klasse 3
Viscosität 1 - 2 Datum Artikel-Katalog-status 2020-02-11 Couleur vert
Gebinde inhalt 60 ml Verpackungsgruppe VPG II P-Sätze P280, P210, P273, P304 + P340, P303 + P361 + P353, P405, P501
Artikelbezeichnung Activateur Zolltarifnummer (TARIC) 35061000 Numéro UN UN1987
Nettogewicht pro stück (kg)(kg) 0.045 GHS-kodierungen GHS02 GHS07 Gefahrgut (J/N) Oui
Verpackungsart 60 ml Signalwort Gefahr Wassergefährdungsklasse 1
Gefahrzettel 3 Nom de lieferanten WEICON Infos clé zum verkürzen der Aushärtezeit von WEICONLOCK
Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 0.062

Vous vous trouvez sur la page de Activateur WEICON, le numéro d'article est le suivant: 10055677.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10055677.

Assistance technique